Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 2632
Han PE-module male axial 10-25qmm
Han PE-module male axial 10-25qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® PE
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 10 ... 25 mm²
Cinc fundido a presión, niquelado
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 2632
Han PE-module male axial 10-25qmm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Frames
17
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® PE-modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 1
  • Pakkens indhold PE-modul med færdigsamlet aksial skruekontakt
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 10 ... 25 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤14,5 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Afisoleringslængde 13 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌2 Nm
    6 ... ‌7 Nm til aksialskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materiale (kontakter) Aleación de cobre
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
    Plomo
    Níquel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 14 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140161443
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar