Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Cikkszám: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Anya
Névleges áramerősség: ‌32 A
Érintkezők: 7
Lengő csatlakozóház
Oldalsó bevezetés
Befogási tartomány: 17 ... 18.5 mm
Anyag: Poliamid (PA)
Védettségi fokozat: IP20
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® ORV3 power
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Tulajdonságok
    Adatközpont alkalmazásokhoz
    First mate - last break
    PE érintkező
Verzió
  • Fajta Anya
  • Érintkezők száma 7
  • Energiátviteli érintkezők száma 6
  • PE érintkező Tak
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Részletek Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 32 A
  • Névleges áramerősség
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Névleges feszültség
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +90 °C
  • Benyomási erő ≈ 110 N
  • Kihúzási erő ≈ 110 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Befogási tartomány 17 ... 18.5 mm
  • Rezgésellenállás
    II enligt EiA 364-28
    VII enligt EiA 364-28F
  • Ütésállóság A enligt EiA 364-27F
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamid (PA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV státusz överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Innehåller ej
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Innehåller ej
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok OCP V1.0
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 50,2 g
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140446373
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás