Matching Products
Matching Products NOVO
Modules
2
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Part Number: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Modules
2
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han-Modular®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    Módulo Han® M12
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Blindagem Blindado
  • Codificação Codificação X
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Diâmetro do cabo 6,7 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140273092
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare