Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Numer Katalogowy: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Zestawy złączy Z dławnicą kablową
Prąd znamionowy: ‌800 A
Kontakty: 1
Materiał: Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 40 331 1115
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Zestawy złączy
  • Specyfikacje Z dławnicą kablową
Wersja
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 1
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 185 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 800 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    UIC 550
    UIC 552
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.777,6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190078
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions