Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 208 3032
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Gigabit HMC module
Insert
Crimp termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Rated current: ‌5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 208 3032
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Название
  • Категория Модули
  • Тип модуля Модуль Han® Gigabit HMC
  • Описание модуля Контактная вставка
  • Характеристики Подходит для PoE++
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Число контактов 8
  • другие контакты + экранирование
  • Подробные данные
    С дополнительным соединением для экрана с шарнирной рамкой
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Пожалуйста, закажите модуль переходника отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.52 mm²
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 50 V
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 30 V
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 7A Класс FA до 1000 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление контакта, экран ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы сопряжения с другими компонентами HMC ≥ 10.000
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (экранирование) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 37,3 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140187528
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare