加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
沒有可用數據
eShop
Industrial connectors / Han
®
...
Hoods/Housings
Han-Eco
®
Light Hoods/housings of high-performance plastic
19 43 024 0257
零件號: 19 43 024 0257
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-with cover
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
表面安裝底座
帶塑料保護蓋
尺寸: 24 B
單鎖扣
聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
注解
比較
加入在配置器
此產品將無法再訂購。
請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 19 43 024 0257
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-with cover
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identification
Category
上殼/底座
Series of hoods/housings
Han-Eco
®
B
Type of hood/housing
表面安裝底座
Description of hood/housing
帶塑料保護蓋
Version
Size
24 B
Version
邊出線
Cable entry
1x M32
Locking type
單鎖扣
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
Material properties
Material (hood/housing)
聚酰胺 (PA)
強化型玻璃光纖
Colour (hood/housing)
RAL 9005(烏黑)
Material (seal)
NBR
Colour (seal)
RAL 9005(烏黑)
Material (locking)
聚酰胺 (PA)
強化型玻璃光纖
Colour (locking)
RAL 9005(烏黑)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
萘
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
EN 45545-2 鐵路車輛防火
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
322 g
Country of origin
德國
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140181151
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (匈牙利文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (波蘭文)
PDF (日文)
PDF (繁體中文)
PDF (俄文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英文)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較