Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 210 0272
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M32
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 10 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 210 0272
Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Hoods/Housings
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Surface mounted housing
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Side entry
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (bloqueo)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (jet black)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 232 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177765
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors