Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
데이터가 없습니다.
eShop
Industrial connectors / Han
®
...
Hoods/Housings
Han-Eco
®
Light Hoods/housings of high-performance plastic
19 43 210 0257
품번들: 19 43 210 0257
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M32 w. cover
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
표면 장착형 하우징
열가소성 수지 커버 적용
규격: 10 B
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M32
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Notes
비교하다
구성자에서 로드
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 19 43 210 0257
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M32 w. cover
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Hoods/Housings
Series of hoods/housings
Han-Eco
®
B
Type of hood/housing
Surface mounted housing
Description of hood/housing
With thermo-plastic cover
Version
Size
10 B
Version
Side entry
Cable entry
1x M32
Locking type
Single locking lever
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
Material properties
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal)
FPM
Colour (seal)
RAL 7001 (silver-grey)
Material (locking)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Colour (locking)
RAL 9005 (jet black)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Naphthalene
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140178588
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (독일어)
PDF (한국어)
PDF (루마니아어)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다