Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 008 5101
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® EE
Moduł pojedynczy
Push-In
Żeński
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.5 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌16 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 14 008 5101
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® EE
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Push-In
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 2,5 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤4,8 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Długość odizolowania 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60352-7
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 7 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140408760
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare