Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 33 000 6217
Han E F Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
Han E F Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤16 A
Żeński
Stop miedzi
Pozłacane
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
Numer Katalogowy: 09 33 000 6217
Han E F Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Contact identification No groove
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.37 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140050013
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare