Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
6
Werkzeuge
1
Gehäuse
85
Rahmen
20
Artikelnummer: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Domino RJ45 Cube
Domino Modul
Gender Changer, für Patchkabel, kleiner Tab
Buchse
Kontakte: 8
Bemessungsstrom: ‌1 A
Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Edelstahl
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
6
Werkzeuge
1
Gehäuse
85
Rahmen
20
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® Domino RJ45 Cube
  • Modulgröße Domino Modul
  • Modulbeschreibung
    Gender Changer
    für Patchkabel
    kleiner Tab
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Bemessungsspannung ‌ 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140354678
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen