Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
76
Part number: 19 37 003 1645
Han 3M-HAE-M25
Han 3M-HAE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood, Size: 3 A, Single locking lever, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 003 1645
Han 3M-HAE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
76
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® M
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 환경 지원 후드/하우징
  • 패키지 내용 봉인나사
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 80.5 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140170940
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare