Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise
Bei Verwendung von Einsätzen der Baureihe Han® Q und Han A® muss der Dichtring am Isolierkörper entfernt werden. Die Dichtschraube der Isolierkörper muss durch die Dichtschraube der Gehäuse ersetzt werden.
Lieferumfang
mit Dichtschraube
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
70 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140130432
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder