Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać obudowy wtyczek/gniazd
Szczegóły
Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
Wkład Han® 1A nie posiada przewodzącego połączenia pomiędzy kontaktem PE a elementem ekranującym. Zapewnienie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy realizować poprzez podłączenie ekranu przewodu do uziemienia ochronnego (PE).
Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
Zawartość opakowania
Element ekranujący jest zawarty w dostawie
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,14 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
15 A AWG 14
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>108 Ω
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +90 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamida (PA)
Kolor (wkład)
RAL 9005 (preto)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
conformidade
ELV status
conformidade
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Não contido
REACH ANEKS XIV substancje
Não contido
REACH SVHC substancje
Não contido
Propozycja Kalifornijska 65
Não contido
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Por favor, entre em contato com o seu revendedor local HARTING para informações adicionais.