Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Frames
4
Part number: 19 40 016 9906
Han 16HPR EasyCon cover M32
Han 16HPR EasyCon cover M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting cover
for surface mounted housings, for hoods
Size: 16 B
Screw locking
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 016 9906
Han 16HPR EasyCon cover M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Frames
4
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR EasyCon
  • 후드/하우징 타입 장착 커버
  • 후드/하우징 설명
    표면 실장 하우징 지원
    후드 지원
버전
  • 규격 16 B
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌6 Nm 장착 커버
    ‌6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
    ‌6 Nm 고정 나사
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 222.25 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175280
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors