Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
42
Frames
2
Part number: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 10 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
42
Frames
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® EMC/B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda kabel-kabel
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Han-Easy Lock® Tak
  • Zakres zastosowań • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Niepowlekane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Nie malowane
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (szary)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 213 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140171770
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare