Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Ha-VIS MK3000 S738

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
S7 profile rail
38 mm
Aluminium
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Ha-VIS MK3000
  • Tipo de accesorio Carril perfilado S7
  • Descripción del accesorio 38 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Aluminio
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40,14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85177000
  • GTIN 5713140148840
  • ETIM EC000213
  • eCl@ss 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified)