Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Artikelnummer: 09 47 616 1100
HPP V4 Hybrid Kabel 10m beidseitig PP
HPP V4 Hybrid Kabel 10m beidseitig PP

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09451459011 verwenden.
Artikelnummer: 09 47 616 1100
HPP V4 Hybrid Kabel 10m beidseitig PP
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4) Hybrid
    Kunststoff
  • Steckverbinder 2
    HARTING PushPull (V4) Hybrid
    Kunststoff
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 7
  • Adernaufbau
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 710 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140066625
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen