Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Part number: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cable length: 20 m
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09456000236.
Part number: 09 45 600 0136
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/19
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +85 °C não movido
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤120 Ω/km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.127 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140898592
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)