Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0090 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 9 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0090 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Industrial Fibre Optic
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 连接器2 SC 双芯
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍
    单模
    一体成型
版本
  • 电缆长度 9 m
  • 芯结构 9 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 79 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140272606
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare