Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 01 CAB 0002
FO 50/125 IV(ZN)HH
FO 50/125 IV(ZN)HH

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kabel FO
Tryb wielomodowy
2x 50 / 125 µm
Polimer bezhalogenowy TM7 (LSZH)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 01 CAB 0002
FO 50/125 IV(ZN)HH
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Vícevidové
Verze
  • Uspořádání vodičů 2x 50 / 125 µm
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Průměr kabelu 3 mm
  • Šířka kabelu 5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Bezhalogenový polymer TM7 (LSZH)
  • Barva (kabel) Aqua
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 187000
    IEC 60794-2
    IEC 60794-2-10
    ISO/IEC 11801-2
    EN 50173-1
    IEC 60332-1
    IEC 60332-3-24
    IEC 60754-2
    IEC 61034
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare