Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0015 1000
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0015 1000
Encodercbl. Papst LPEn2 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 LP 14 poles
  • コネクタ 2
    M12
    Female
    12 poles
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • 特長 Stranded
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯線構造 6x 2x 0.34 mm²
  • アプリケーション分野 for encoder connection
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 Flame retardancy
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,343.9 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274662
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare