Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 0.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M12
    Hembra
    12 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Libre de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Estructura de núcleo 6x 2x 0.34 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de encoder
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274624
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600