Matching Products
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Part number: 09 03 000 9953
DIN-Signal C/R shroud press-in a=9.10
DIN-Signal C/R shroud press-in a=9.10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type C, for male connectors type R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 03 000 9953
DIN-Signal C/R shroud press-in a=9.10
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Product Details
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Teacă pin
  • Descrierea accesoriului
    pentru conectori mamă tip C
    pentru conectori tată tip R
  • Caracteristici fără plumb
Versiune
  • Lungime terminaţie
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixare Fixare prin press-in
Caracteristici tehnice
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,4 mm ±0,5 ‌
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 5,86 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140004320
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare