Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: 2 A
Kontakty: 30
Kątowy
Stop miedzi
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Bez kołnierza mocującego
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy