Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 03 000 0045
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Inducom Crimp ferrule  5,0 - 6,0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp ferrule
Inner diameter: 5 mm
Outer diameter: ‌6 mm
Notes
Compare
Part number: 61 03 000 0045
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Crimphülse
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Innendurchmesser 5 mm
  • Außendurchmesser ‌ 6 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,7 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140156807
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
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
Chapter Han-Modular®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare