Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Cable gland M20x1,5 / D.8mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Z dokręcaną uszczelką
M20
Średnica przewodu: 7.2 ... 8 mm
Odlew ciśnieniowy cynk
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series preLink®
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With slotted seal
Technical characteristics
  • Size M20
  • Cable diameter 7.2 ... 8 mm
Material properties
  • Material (accessories) Zinc die-cast
  • Surface (accessories) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 32.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140123595
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij