Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5080
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 5-8mm
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 5-8mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
Pg 11
Clamping range: 5 ... 8 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 20
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5080
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 11, 5-8mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ≤10 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
  • Velikost klíče 20
  • Mezní teplota -40 ... +130 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Velikost Pg 11
  • Upínací rozsah 5 ... 8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Kov
  • Barva (příslušenství) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140001619
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27.140.801,00