Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 970 0495 030
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 3,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 970 0495 030
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 3,0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado en un lado
  • Złącze 1
    7/8ʺ
    Hembra Recto
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 1,5 mm²
  • Liczba kontaktów 4
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 374,67 g
  • Kraj pochodzenia República Checa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140146419
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Ściągnij