Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Inserţii
28
Frames
2
Număr articol: 19 62 824 1521
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 24 B
Construcţie joasă
Levier de blocare dublu
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 62 824 1521
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Inserţii
28
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Cu componente de înaltă temperatură Han® High Temp
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 237,6 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140133167
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați