Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 05 000 9924
DIN-Power Rahmen pcb 2.8, Rasthebel
DIN-Power Rahmen pcb 2.8, Rasthebel

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Osłona pinów
dla typu E z kontaktami wciskanymi, Z klamrami blokującymi
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy), Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 05 000 9924
DIN-Power Rahmen pcb 2.8, Rasthebel
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til type E med indpresningsstifter
    Med låsebøjle
Version
  • Fastgørelse Fastgørelse ved indpresning
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse
    ‌2,8 mm +0,2 ‌
    ‌2,8 mm -0,3 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør)
    RAL 7032 (kiselgrå)
    Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 56
  • Nettovægt 7,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140008786
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Ściągnij