Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 33 48 017 1804 002
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 017 1804 002
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC termination
  • Conector 2
    M12 X-coding
    Panel feed through for rear mounting
    Female Straight
    Crimp termination
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    Crimp termination
    IDC termination
  • Codificación X-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 64 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140263390
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions