Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 47 CON 11P1 0
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
ix PP IP20 Type B OM IDC straight

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Prosty, Zalewane
Przyłączenie IDC
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 10
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
PushPull
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 47 CON 11P1 0
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    Prosty
    Zalewane
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Typ B
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,09 ... 0,14 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 26
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3A w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Siła zrywająca ≥80 N blokowanie
  • Odporność na wibracje
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1,6 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
    Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Strona przyłączeniowa (ekranowanie)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa
    Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliwęglan (PC)
    Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140797109
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare