Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 8
Copper alloy, Spring steel
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Hordozó
  • Specifikáció Vízszintes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma 600 darab 1 tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1,5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1,6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 40 N
  • Kihúzási erő ≥ 8 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.033 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140112681
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare