Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 03 040 2401 333
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 40
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 03 040 2401 333
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria コネクタ
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja HD-Card Edge
  • Element コネクタ
  • Cechy ホールドダウンの接続方式:THR
Wersja
  • Metoda przyłączenia リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Typ połącznia
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • Liczba kontaktów 40
  • Zawartość opakowania サンプル
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0.8 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0.8 mm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 25 Gbit/s
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • Długość drogi upływu
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≥ 8 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 200
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Koplanarność kontaktów ≤ 0.1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 液晶高分子(LCP)
  • Kolor (wkład)
  • Materiał (kontaktów) 銅合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 含まず
  • REACH ANEKS XIV substancje 含まず
  • REACH SVHC substancje 含まず
  • Propozycja Kalifornijska 65 含まず
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 48.395 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140205697
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Linki
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare