Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
har-flex Board IDC 18p strain relief

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Protecţie suprasolicitare
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Protecţie suprasolicitare
Versiune
  • Număr de contacte 18
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de extragere > 20 N
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (accesorii) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați