Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
Artikelnummer: 17 35 125 2102
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 125
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 17 35 125 2102
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
Productdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Connecteurs
  • Seria har-bus® HM
  • Identyfikacja Type AB25
  • Element Connecteur femelle
  • Opis kontaktu coudé
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Ekranowanie Z ekranem górnym
  • Typ połącznia Carte mère à carte fille
  • Liczba kontaktów 125
  • Zawartość opakowania Tube
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 7
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Szybkość transmisji danych ≤ 2.500 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 93,75 N
  • Siła wycofania ≥ 18,75 N
  • Klasa właściwości 2
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) beżowy
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 24 g
  • Kraj pochodzenia Allemagne
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140198470
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare