Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
Version
  • Gender Male
  • Field of application for motor connection
  • Pack contents
    Hood
    Male insert
    6x Han E® male contacts
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140683655
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar