Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 28 161 6002 200
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe, Olejoodporne, Ognioodporny
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 28 161 6002 200
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING M12 T1 Industrial Прямой
    Литой
  • Соединитель 2
    HARTING M12 T1 Industrial Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
    Огнестойкий
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 24/7
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -25 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare