Hinweise
Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Isolationswiderstand
>109 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 28 N
Ziehkraft
≤ 28 N
Anforderungsstufe
2
acc. to IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
1.5 mm +0.44
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastic resin (PBT)
Farbe Einsatz
Grey
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV Status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Not contained
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)