Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 50
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey