Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,strand. PP ; 1,5mPUR
RJI cable 8xAWG26/7,strand. PP ; 1,5mPUR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,strand. PP ; 1,5mPUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
199
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Connecteur 2 HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 123 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140257900
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual