Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7031
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 14 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7031
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    할로겐프리
    내유성
버전
  • 케이블 길이 14 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 제한 온도
    -30 ... +75 °C 움직이지 않음
    -5 ... +50 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 510 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140066304
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)