Matching Products
Matching Products НОВИНКА
アクセサリ
6
Lato apparato / Passa-parete
124
Артикул: 09 48 688 3018 070
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 7.0m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 7.0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Тип C
Длина кабеля: 7 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 688 3018 070
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 7.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系統佈線
  • Baureihe
    RJ45
    圓形連接器 M12
  • Komponente 電纜組裝
  • Beschreibung 兩端預接
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • Kabeltyp 銅質電纜 (圓型)
  • Kabelbeschreibung C型
Ausführung
  • Kabellänge 7 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D編碼
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 綠色
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 464.79 g
  • Ursprungsland 拉脫維亞
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140268586
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare