Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power L
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 2,5 mm²
  • Anschlussart Federkraftklemme
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung ‌ 24 V
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -40 ... +70 °C bewegt
    -25 ... +70 °C bewegt, mit Zwangsführung
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Vibrationsbeständigkeit 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel RAL 7040 (fenstergrau)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Ölbeständigkeit
    NEK 606 Schlammbeständig
    IEC 60754
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502024
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen