Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Part number: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 480 Mbit/s
  • Résistance d'isolement > 1,6 x 106 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 4,9 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-terre)
  • Impédance ‌90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258266
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare