配套产品
配套产品
Combinables
8
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
型号: 09 45 445 1900
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-0.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1900
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 480 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 1,6 x 106 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 35 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn über Ni anschlussseitig
    Au über Ni steckseitig
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) schwarz
  • Materiał (zalewanie) Polyamid (PA)
  • Kolor (zalewanie) schwarz
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje nicht enthalten
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 62,08 g
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140258105
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较