Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 26 231 0800 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 80m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 80m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 80 m
Notes
Compare
Part number: 33 26 231 0800 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 80m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat PushPull XS SFP
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Monomódusú
    Fröccsöntött
    válaszfal szerelésű házak számára, hosszú
Verzió
  • Kábelhossz 80 m
  • Magfelépítés 9 / 125 µm
  • Részletek Other cable lengths on request!
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140282025
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)