RoHS kivételek
6. b) / 6. b) II.: Ólom az alumínium ötvözőelemeként a legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalmú alumíniumban / Ólom a megmunkálásra szánt alumínium ötvözőelemeként, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalomig
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Antimon-trioxid
Ólom
Nikkel
Naftalin
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
6.462 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140153912
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)