Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
12
Cikkszám: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
M12 X m/m st/an PVC 5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
12
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Kódolás X kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Sárga
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140267114
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás